ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコンEP160Bブルー 557670

オリコンEP160Bブルー 557670 55767000BL503
通常単価(税別)
20,850
税込単価
22,935
通常出荷日:1日目

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55767000BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55767000BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
390-7658
質量(g)
6000.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
550
外形寸法(mm)高さ
315
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
110
外形寸法(mm)間口
1100
有効内寸(mm)奥行
500
有効内寸(mm)間口
1060
有効内寸(mm)高さ
293
適合カード差し(別売)
4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
1100各パレット積載数(個)
2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55767000BL503390-7658

サンコー オリコンEP160Bブルー 557670仕様・規格
底面形状:格子リブ 一部ベタ
特殊機構:底面水抜き孔有(6箇所)
オールプラスチック製
容量(L):161
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:1100
外形寸法(mm)奥行:550
外形寸法(mm)高さ:315
有効内寸(mm)間口:1060
有効内寸(mm)奥行:500
有効内寸(mm)高さ:293
折りたたみ高さ(mm):110
適合カード差し(別売):4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
1100各パレット積載数(個):2
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
6000g

型番リスト

表示件数
型番
55767000BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,850
( 22,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP160Bブルー 557670の型番55767000BL503のページです。 型番55767000BL503に関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP160Bブルー 557670のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP160Bブルー 557670
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
オリコンEP90Bブルー 557730
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
オリコンEP97Bフタ
オリコンEP97B 560750
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,85012,42111,86911,0423,96316,816
通常出荷日1日目7日目1日目11日目1日目7日目
トラスココード390-7658348-1509391-0950348-1436242-8981392-8238
質量(g)6000.0003430.03220.0002830.00011704660
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP
外形寸法(mm)奥行550285370380469472
外形寸法(mm)高さ31520347625119220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト