ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)

折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり) 55647000TMBL
通常単価(税別)
10,720円
税込単価
11,792円
通常出荷日:7日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。・扉は中折れ式となっており...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55647000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55647000TMBLの仕様・寸法情報

JANコード
4983049455023
トラスココード
346-3730
質量(g)
2480.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
363
外形寸法(mm)高さ
321
色
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
79
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
332
有効内寸(mm)間口
491
有効内寸(mm)高さ
303

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55647000TMBL346-3730

-
サンコー 折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)仕様・規格
容量(L):51.1
色:透明/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:363
外形寸法(mm)高さ:321
有効内寸(mm)間口:491
有効内寸(mm)奥行:332
有効内寸(mm)高さ:303
折りたたみ高さ(mm):79
適合カード差し(別売):両短辺21型
片長辺:中折れ回転式扉付き
開口サイズ(mm):448×174
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2480g

型番リスト

表示件数
型番
55647000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,720円
( 11,792円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。
・扉は中折れ式となっており、段積み時扉を開けた際、下段コンテナーの邪魔にならない設計です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)の型番55647000TMBLのページです。 型番55647000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B
オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,720円12,035円12,150円11,452円8,995円20,612円
通常出荷日7日目7日目1日目11日目1日目1日目
JANコード4983049455023---4983049780187-
トラスココード346-3730346-3759253-2774676-7083392-6749392-6733
質量(g)2480.0003210.00021002640.0002270.0003180.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行363439360366366368
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました