ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコンEP100B-SW 560070

オリコンEP100B-SW 560070 56007000RESHOGL802
通常単価(税別)
17,230
税込単価
18,953
通常出荷日:7日目

【特長】・ベタ面タイプの内倒れ式の折りたたみコンテナーです・パーツ間の隙間がほとんどなく、小型部品が引...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56007000RESHOGL802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56007000RESHOGL802の仕様・寸法情報

トラスココード
390-7744
質量(g)
4990.000
材質1
PP
外形寸法(mm)奥行
358
外形寸法(mm)高さ
335
ピンク/ライトグレー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
112
外形寸法(mm)間口
1050
有効内寸(mm)奥行
283
有効内寸(mm)間口
1004
有効内寸(mm)高さ
295
適合カード差し(別売)
4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56007000RESHOGL802390-7744

サンコー オリコンEP100B-SW 560070仕様・規格
容量(L):104
色:ピンク/ライトグレー
外形寸法(mm)間口:1050
外形寸法(mm)奥行:358
外形寸法(mm)高さ:335
有効内寸(mm)間口:1004
有効内寸(mm)奥行:283
有効内寸(mm)高さ:295
折りたたみ高さ(mm):112
適合カード差し(別売):4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型
オールプラスチック製
スライドスタック機構
4辺持ち手カバー付
PP
質量・質量単位
4990g

型番リスト

表示件数
型番
56007000RESHOGL802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,230
( 18,953 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ面タイプの内倒れ式の折りたたみコンテナーです
・パーツ間の隙間がほとんどなく、小型部品が引っ掛かりにくい高精度なオリコンです
・折りたたみ時はワンタッチロックにより、簡単に素早く折りたたみ作業ができます
・持ち手部分にカバーが付いていますので外部からの埃等の侵入防止と内容物の飛び出しを防止します
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP100B-SW 560070の型番56007000RESHOGL802のページです。 型番56007000RESHOGL802に関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP100B-SW 560070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP100B-SW 560070
オリコンEP96B-SW 559420 イエロー/ライトグレー
オリコンEP97Bフタ
オリコンEP97B 560750
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
オリコンEP160Bブルー 557670
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,23015,1773,96316,81612,42120,850
通常出荷日7日目1日目1日目7日目7日目1日目
トラスココード390-7744392-8269242-8981392-8238348-1509390-7658
質量(g)4990.0004400.000117046603430.06000.000
材質1PPPPポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行358500469472285550
外形寸法(mm)高さ33526219220203315
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト