ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無)

折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無) 55471000BL504
通常単価(税別)
10,342
税込単価
11,376
通常出荷日:11日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です・限られたスペースを有効活用できます・...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55471000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55471000BL504の仕様・寸法情報

トラスココード
676-4960
質量(g)
3670
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
439
外形寸法(mm)高さ
327
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77
外形寸法(mm)間口
649
有効内寸(mm)奥行
404
有効内寸(mm)間口
600
有効内寸(mm)高さ
306
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55471000BL504676-4960

4983049453517
サンコー 折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無)仕様・規格
容量(L):76.5
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:649
外形寸法(mm)奥行:439
外形寸法(mm)高さ:327
有効内寸(mm)間口:600
有効内寸(mm)奥行:404
有効内寸(mm)高さ:306
折りたたみ高さ(mm):77
オプション:フタ
両短側面にシボ加工有
オールプラスチック製
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3670g

型番リスト

表示件数
型番
55471000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,342
( 11,376 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無)の型番55471000BL504のページです。 型番55471000BL504に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 554710 オリコンP75BーS(底面嵌合突起無)
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
オリコンP75B-S(透明) 554700-00
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,34210,47910,34211,9789,17326,213
通常出荷日11日目11日目5日目5日目7日目7日目
トラスココード676-4960676-7083392-6740391-0993568-7828379-1477
質量(g)36702640.0003600.0004421.0002260.0005650.000
材質1ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行439366439439400573
外形寸法(mm)高さ327321327340319642
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト