ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー

折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー 56189000BL504
通常単価(税別)
9,173
税込単価
10,090
通常出荷日:7日目

【特長】・812サイズ(ユーロ規格サイズ)、及び1012サイズパレットにぴったり可能な折りたたみコンテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56189000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56189000BL504の仕様・寸法情報

JANコード
4983049015234
トラスココード
568-7828
質量(g)
2260.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
400
外形寸法(mm)高さ
319
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
74
外形寸法(mm)間口
600
有効内寸(mm)奥行
367
有効内寸(mm)間口
568
有効内寸(mm)高さ
301
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56189000BL504568-7828

4983049015234
サンコー 折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー仕様・規格
オールプラスチック製
容量(L):64.3
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:600
外形寸法(mm)奥行:400
外形寸法(mm)高さ:319
有効内寸(mm)間口:568
有効内寸(mm)奥行:367
有効内寸(mm)高さ:301
折りたたみ高さ(mm):74
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2260g

型番リスト

表示件数
型番
56189000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,173
( 10,090 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・812サイズ(ユーロ規格サイズ)、及び1012サイズパレットにぴったり可能な折りたたみコンテナです
・段積み時であっても短辺のツマミにより、外から嵌め直しができ、荷崩れ防止に繋がります
・短側面には、重量物を入れた際にも持ち易い、持ち手孔を設置しています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルーの型番56189000BL504のページです。 型番56189000BL504に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
オリコンP75B-S(透明) 554700-00
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
オリコンEP97Bフタ
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,17310,34211,9783,9639,67326,213
通常出荷日7日目5日目5日目1日目1日目7日目
JANコード49830490152344983049436534498304943758649830490036134983049780187-
トラスココード568-7828392-6740391-0993242-8981392-6749379-1477
質量(g)2260.0003600.0004421.00011702270.0005650.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行400439439469366573

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト