ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー

折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー SKO-EP56B-BLL
通常単価(税別)
11,042
税込単価
12,146
通常出荷日:11日目

【特長】・内倒れ式オリタタミコンテナーです・段ボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKO-EP56B-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-EP56B-BLLの仕様・寸法情報

トラスココード
348-1436
質量(g)
2830.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
380
外形寸法(mm)高さ
251
ライトブルー
外形寸法(mm)間口
720
有効内寸(mm)奥行
343
有効内寸(mm)間口
683
有効内寸(mm)高さ
230

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKO-EP56B-BLL348-1436

サンコー 折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
自動車部品搬送用。
仕様・規格
容量(L):56.1
色:ライトブルー
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:380
外形寸法(mm)高さ:251
有効内寸(mm)間口:683
有効内寸(mm)奥行:343
有効内寸(mm)高さ:230
適合カード差し(別売):両短辺131、163型
オールプラスチック製
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2830g

型番リスト

表示件数
型番
SKO-EP56B-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,042
( 12,146 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内倒れ式オリタタミコンテナーです
・段ボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています
・折りたたみ時はワンタッチロックにより、簡単に素早く折りたたみ作業ができます
・1100×1100パレットへぴったり積載可能です
【用途】
・自動車部品搬送用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルーの型番SKO-EP56B-BLLのページです。 型番SKO-EP56B-BLLに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
オリコンEP90Bブルー 557730
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,04212,42110,25826,2139,17311,869
通常出荷日11日目7日目7日目7日目7日目1日目
トラスココード348-1436348-1509654-7841379-1477568-7828391-0950
質量(g)2830.0003430.02520.0005650.0002260.0003220.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行380285366573400370
外形寸法(mm)高さ251203334642319476

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト