ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコンP75B-S(透明) 554700-00

オリコンP75B-S(透明) 554700-00 55470000TMBL
通常単価(税別)
10,342
税込単価
11,376
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55470000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55470000TMBLの仕様・寸法情報

JANコード
4983049436534
トラスココード
392-6740
質量(g)
3600.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
439
外形寸法(mm)高さ
327
透明/ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77
外形寸法(mm)間口
649
有効内寸(mm)奥行
404
有効内寸(mm)間口
600
有効内寸(mm)高さ
306
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55470000TMBL392-6740

4983049436534
サンコー オリコンP75B-S(透明ブルー)554700仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
オールプラスチック製
両短側面にシボ面有
容量(L):76.5
色:透明/ブルー
外形寸法(mm)間口:649
外形寸法(mm)奥行:439
外形寸法(mm)高さ:327
有効内寸(mm)間口:600
有効内寸(mm)奥行:404
有効内寸(mm)高さ:306
折りたたみ高さ(mm):77
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3600g

型番リスト

表示件数
型番
55470000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,342
( 11,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンP75B-S(透明) 554700-00の型番55470000TMBLのページです。 型番55470000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
オリコンP75B-S(透明) 554700-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンP75B-S(透明) 554700-00
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
オリコンEP97Bフタ
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
サンクレットオリコンP75B-B(透明) 550480-00
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,34211,9789,1733,9639,67311,978
通常出荷日5日目5日目7日目1日目1日目5日目
JANコード49830494365344983049437586498304901523449830490036134983049780187-
トラスココード392-6740391-0993568-7828242-8981392-6749392-6649
質量(g)3600.0004421.0002260.00011702270.000447.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行439439400469366439

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト