ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー

折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー 55932000BL504
通常単価(税別)
26,213
税込単価
28,834
通常出荷日:7日目

【特長】・オールプラスチック製の折りたたみコンテナーです・短側面の内側にツマミが設置されており、大型の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55932000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55932000BL504の仕様・寸法情報

トラスココード
379-1477
質量(g)
5650.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
573
外形寸法(mm)高さ
642
ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
147
外形寸法(mm)間口
644
有効内寸(mm)奥行
534
有効内寸(mm)間口
590
有効内寸(mm)高さ
620
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55932000BL504379-1477

4983049110519
サンコー 折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー仕様・規格
容量(L):198
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:644
外形寸法(mm)奥行:573
外形寸法(mm)高さ:642
有効内寸(mm)間口:590
有効内寸(mm)奥行:534
有効内寸(mm)高さ:620
折りたたみ高さ(mm):147
適合カード差し(別売):両短辺21型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
5650g

型番リスト

表示件数
型番
55932000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,213
( 28,834 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製の折りたたみコンテナーです
・短側面の内側にツマミが設置されており、大型のオリコンでありながら、折りたたみやすくなっています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルーの型番55932000BL504のページです。 型番55932000BL504に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー 559320 オリコンP198B ブルー
折りたたみコンテナー 561890 オリコンP63B ブルー
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
フタ一体型折りたたみコンテナー 562000 サンクレットオリコンM50B 透明/ライトブルー
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格26,2139,17312,42111,04210,25810,824
通常出荷日7日目7日目7日目11日目7日目7日目
トラスココード379-1477568-7828348-1509348-1436654-7841346-3759
質量(g)5650.0002260.0003430.02830.0002520.0003210.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行573400285380366439
外形寸法(mm)高さ642319203251334327

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました