ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390

サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390 55239000BLTM
通常単価(税別)
20,612円
税込単価
22,673円
通常出荷日:1日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができます。・本体と一体のフタなので、別途管理が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55239000BLTM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55239000BLTMの仕様・寸法情報

トラスココード
392-6733
質量(g)
3180.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
368
外形寸法(mm)高さ
334
色
透明/ブルー
外形寸法(mm)間口
531
有効内寸(mm)奥行
333
有効内寸(mm)間口
490
有効内寸(mm)高さ
303

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55239000BLTM392-6733

-
サンコー サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390仕様・規格
片長辺中折れ回転扉、片短辺回転扉付き
容量(L):49.6
色:透明/ブルー
外形寸法(mm)間口:531
外形寸法(mm)奥行:368
外形寸法(mm)高さ:334
有効内寸(mm)間口:490
有効内寸(mm)奥行:333
有効内寸(mm)高さ:303
開口サイズ(mm):(長辺)448×174、(短辺)265×220
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3180g

型番リスト

表示件数
型番
55239000BLTM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,612円
( 22,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができます。
・本体と一体のフタなので、別途管理が必要ありません。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390の型番55239000BLTMのページです。 型番55239000BLTMに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコンラック50B-C(長短側扉あり)-B 552390
折りたたみコンテナー 556470 オリコンラック 50B(長側扉あり)
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850
折りたたみコンテナー 552700 オリコンラック50B(短側扉あり、突起無)透明/ブルー
オリコンラックEP24B-FT(長側扉あり) 558140-00
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,612円10,720円12,035円8,995円11,452円12,150円
通常出荷日1日目7日目7日目1日目11日目1日目
トラスココード392-6733346-3730346-3759392-6749676-7083253-2774
質量(g)3180.0002480.0003210.0002270.0002640.0002100
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行368363439366366360
外形寸法(mm)高さ334321327325321243
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました