17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコンEP90Bブルー 557730

オリコンEP90Bブルー 557730 55773000BL503
通常単価(税別)
14,069円
税込単価
15,476円
通常出荷日:1日目

【特長】・段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。・ワンタッチロックにより簡単組み立て・水濡れに強く...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55773000BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

55773000BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
391-0950
質量(g)
3220.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
370
外形寸法(mm)高さ
476
色
ブルー
外形寸法(mm)間口
600
有効内寸(mm)奥行
337
有効内寸(mm)間口
564
有効内寸(mm)高さ
458

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55773000BL503391-0950

-
サンコー オリコンEP90Bブルー 557730仕様・規格
底面形状:格子リブ
オールプラスチック製
容量(L):89.3
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:600
外形寸法(mm)奥行:370
外形寸法(mm)高さ:476
有効内寸(mm)間口:564
有効内寸(mm)奥行:337
有効内寸(mm)高さ:458
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3220g

型番リスト

表示件数
型番
55773000BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,069円
( 15,476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
・ワンタッチロックにより簡単組み立て・水濡れに強く、荷崩れしない・繰り返しの使用に耐える優れた耐久性などの特徴を備えています。
・ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
・主に工業界、輸出用コンテナーとしてお使いいただけます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP90Bブルー 557730の型番55773000BL503のページです。 型番55773000BL503に関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP90Bブルー 557730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP90Bブルー 557730
オリコンEP
折りたたみコンテナー 558920 オリコンEP51B ブルー
オリコンEP160Bブルー 557670
折りたたみコンテナ オリコンEP
折りたたみコンテナー 558470 オリコンEP56B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,069円7,050円19,141円20,340円5,234円17,174円
通常出荷日1日目9日目7日目1日目7日目11日目
トラスココード391-0950392-6666348-1509390-7658268-2765348-1436
質量(g)3220.0001816.0003430.06000.000950.0002830.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行370280285550400380
外形寸法(mm)高さ47618620331588251
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました