ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インバータ発電機 1.6kVA

インバータ発電機 1.6kVA IEG1600MY2
通常単価(税別)
171,107円
税込単価
188,218円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクト: 重量20kgで持ち運びが容易なコンパクトサイズです・高品質な電力供給:商...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IEG1600MY2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IEG1600MY2の仕様・寸法情報

JANコード
4993005020493
トラスココード
709-0313
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
20000
タンク容量(L)
4.2
全高(mm)
445
全長(mm)
490
全幅(mm)
280
騒音値(dB)
51.5~61
定格交流出力50/60Hz
1600W
使用燃料
ガソリン
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
4.2~10.5
定格直流出力
12V 8A
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
IEG1600MY2709-0313

4993005020493
新ダイワ インバータ発電機 1.6kVA仕様・規格
発電力率:1.0
エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i
エンジン定格出力(Kw):2.3
使用燃料:レギュラーガソリン
定格交流出力50/60Hz:1600W
定格直流出力:12V 8A
騒音値(dB):51.5~61
タンク容量(L):4.2
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):4.2~10.5
全長(mm):490
全幅(mm):280
全高(mm):445
使用燃料:ガソリン
発電定格電圧(V):単相100
発電周波数(Hz):50 60
発電定格出力(Kva):1.6
発電定格電流(A):16
-
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
IEG1600MY2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,107円
( 188,218円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト: 重量20kgで持ち運びが容易なコンパクトサイズです
・高品質な電力供給:商用電源と同等の良質な電気を供給し、コンピュータなどの精密機器にも使用可能です
・エコ発電機能:必要な発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します
・バッテリー充電専用出力:DC12Vのバッテリー充電専用出力付きです
・超低騒音:防音設計により、騒音値は60~65dB(A)/7mと非常に静かです
・オイルセンサー付き:オイル不足を検知し、エンジンを自動停止するオイルセンサーを搭載しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバータ発電機 1.6kVAの型番IEG1600MY2のページです。 型番IEG1600MY2に関する仕様情報を記載しております。
インバータ発電機 1.6kVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ発電機 1.6kVA
インバータ発電機 IEG2501
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
インバータ発電機 4.0kVA
インバータ発電機(ガソリンエンジン)
オープン型インバータ発電機(交流専用)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格171,107円125,916円238,969円427,093円128,043円156,684円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
JANコード499300502049349930050192204993005009023499300502052349930050194284993005007241
トラスココード709-0313387-0267468-9381709-0312582-3122433-9576
グリーン購入法適合品適合適合適合--適合
質量(g)2000029500.032000.094000.02200029000.0
タンク容量(L)4.211.86173.89
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました