ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インバータ発電機 4.0kVA

インバータ発電機 4.0kVA IEG4000MY2
通常単価(税別)
427,093円
税込単価
469,802円
通常出荷日:4日目

【特長】・高品質な電力供給: 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気を供給します(波形歪率2.5...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IEG4000MY2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IEG4000MY2の仕様・寸法情報

JANコード
4993005020523
トラスココード
709-0312
質量(g)
94000.0
タンク容量(L)
17
全高(mm)
592
全長(mm)
780
全幅(mm)
616
騒音値(dB)
60
定格交流出力50/60Hz
4000W
使用燃料
ガソリン
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
7.4~15.2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
IEG4000MY2709-0312

4993005020523
新ダイワ インバータ発電機 4.0kVA仕様・規格
発電力率:1.0
エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクル
エンジン定格出力(Kw):4.8
使用燃料:レギュラーガソリン
定格交流出力50/60Hz:4000W
騒音値(dB):60
タンク容量(L):17
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):7.4~15.2
全長(mm):780
全幅(mm):616
全高(mm):592
使用燃料:ガソリン
発電定格電圧(V):単相100
発電周波数(Hz):50 60
発電定格出力(Kva):4.0
発電定格電流(A):40
-
質量・質量単位
94kg

型番リスト

表示件数
型番
IEG4000MY2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427,093円
( 469,802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な電力供給: 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気を供給します(波形歪率2.5%以下)
・エコ発電機能:必要な発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します
・超低騒音:防音設計により、騒音値は58~60dB(A)/7mと非常に静かです
・長時間運転:最大15.2時間の連続運転が可能です(エコ運転:1/4負荷時)
・セルスターター:簡単に始動できるセルスターターを搭載しました
・オートチョーク:自動でチョークを調整するオートチョーク機能付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバータ発電機 4.0kVAの型番IEG4000MY2のページです。 型番IEG4000MY2に関する仕様情報を記載しております。
インバータ発電機 4.0kVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ発電機 4.0kVA
インバータ発電機 1.6kVA
インバータ発電機(ガソリンエンジン)
インバータ発電機 IEG2501
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
オープン型インバータ発電機(交流専用)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格427,093円171,107円156,481円137,758円238,969円156,684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード499300502052349930050204934993005019428499300501922049930050090234993005007241
トラスココード709-0312709-0313582-3122387-0267468-9381433-9576
質量(g)94000.0200002200029500.032000.029000.0
タンク容量(L)174.23.811.869
全高(mm)592445462467461425
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました