ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

インバータ発電機(ガソリンエンジン) IEG1601ME
通常単価(税別)
156,481円
税込単価
172,129円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボタンを押すだけでエンジン始動が行える「エレクトリックスタート」機能を搭載・超低騒音型建設機...

詳細を確認
  • 新品時エンジンオイルは入っていません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IEG1601ME
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IEG1601MEの仕様・寸法情報

JANコード
4993005019428
トラスココード
582-3122
質量(g)
22000
タンク容量(L)
3.8
周波数(Hz)
50/60
全高(mm)
462
全長(mm)
486
全幅(mm)
311
騒音値(dB)
86
定格交流出力50/60Hz
1.6KVA
使用燃料
ガソリン
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
7.9~3.8
オイルアラート
オイルセンサー付
始動方式
エレクトリックスタート
定格交流出力
単相100V 1.6kVA
連続運転時間(h)
3.8[7.9]
エコ機能
エコ機能付き
定格交流出力(KVA)50Hz
1.6KVA
定格交流出力(KVA)60Hz
1.6KVA
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
IEG1601ME582-3122

4993005019428
新ダイワ インバータ発電機(ガソリンエンジン)
インバータ発電だからパソコンやモバイル充電にも対応
非常時にも対応可能
仕様・規格
オイル不足警告非常停止
周波数切替
エレクトリックスタート
リコイルスタータ方式
防音構造
国内排出ガス自主規制適合
単相コンセント(最大20Aまで)
グリーン購入法災害備蓄用品適合商品
Eスタート付インバータ発電機
USB-A×2
定格交流出力50/60Hz:1.6KVA
騒音値(dB):86
タンク容量(L):3.8
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):7.9~3.8
全長(mm):486
全幅(mm):311
全高(mm):462
使用燃料:ガソリン
オイルアラート:オイルセンサー付
始動方式:エレクトリックスタート
エコ機能:エコ機能付き
定格交流出力:単相100V 1.6kVA
定格交流出力(KVA)50Hz:1.6
定格交流出力(KVA)60Hz:1.6
周波数(Hz):50/60
連続運転時間(h):3.8[7.9]
-
質量・質量単位
22kg

型番リスト

表示件数
型番
IEG1601ME
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,481円
( 172,129円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押すだけでエンジン始動が行える「エレクトリックスタート」機能を搭載
・超低騒音型建設機械指定機:国土交通省の定める「超低騒音型建設機械指定機」の認証を受けています
・エレクトリックスタートでリコイル不要です
・セル付感覚のインバータ発電機です
・インバータ発電だからパソコンやモバイル充電にも対応
・非常時にも対応可能

ご注意

  • 新品時エンジンオイルは入っていません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバータ発電機(ガソリンエンジン)の型番IEG1601MEのページです。 型番IEG1601MEに関する仕様情報を記載しております。
インバータ発電機(ガソリンエンジン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ発電機(ガソリンエンジン)
インバータ発電機 IEG2501
インバータ発電機 4.0kVA
インバータ発電機 1.6kVA
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
オープン型インバータ発電機(交流専用)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格156,481円137,758円427,093円171,107円238,969円156,684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード499300501942849930050192204993005020523499300502049349930050090234993005007241
トラスココード582-3122387-0267709-0312709-0313468-9381433-9576
質量(g)2200029500.094000.02000032000.029000.0
タンク容量(L)3.811.8174.269
周波数(Hz)50/6050/60(切替スイッチによる)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました