ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スピッツ13ーD(1000コ)【1000個入り】

スピッツ13ーD(1000コ) 04125
通常単価(税別)
27,833
税込単価
30,616
通常出荷日:11日目

【材質】・PE

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

04125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

04125の仕様・寸法情報

トラスココード
365-7634
質量(g)
5000.0
材質1
PE
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
04125365-7634

サンプラ スピッツ13ーD(1000コ)仕様・規格
キャップ:ねじ蓋
外径×全長(mm):16φ×107
PE
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
04125
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,833
( 30,616 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピッツ13ーD(1000コ)の型番04125のページです。 型番04125に関する仕様情報を記載しております。
スピッツ13ーD(1000コ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピッツ13ーD(1000コ)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 70mL (50個入)
サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)
サンプラ ブックボトルコック付き 10L
サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 15mL (100個入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格27,8337,69122,2134,66037,4215,536
通常出荷日11日目7日目7日目4日目7日目7日目
トラスココード365-7634816-2632816-2612557-5303816-2639816-2627
質量(g)5000.02700.06300.07007500.01500.0
材質1PE-キャップ:ポリエチレン本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト