ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋【24個入り】

ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋 6300024759
通常単価(税別)
16,326円
税込単価
17,959円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイペックス除菌ウェットシートボトルの詰替え用シートです【用途】・ボトルの詰替えに【材質】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024759
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (24個入り)

6300024759の仕様・寸法情報

ケース入数
24
シートサイズ(mm)
縦140×横200
タイプ
詰替用
入数(枚)
100
JANコード
4954215807823
質量(g)
7200.0
トラスココード
381-4356
材質1
不織布
材質2
水
材質3
エタノール
材質4
ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩●ホタテ焼成貝殻粉末●メチルパラベン●エチルパラベン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024759381-4356

4954215807823
グリーンクロス ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋
ボトルの詰替えに。
仕様・規格
シートサイズ(mm):縦140×横200
ケース入数:24
入数(枚):100
タイプ:詰替用
サイズ幅(mm):90
サイズ奥行(mm):75
サイズ高さ(mm):200
不織布
水
エタノール
ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩●ホタテ焼成貝殻粉末●メチルパラベン●エチルパラベン
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024759
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,326円
( 17,959円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイペックス除菌ウェットシートボトルの詰替え用シートです
【用途】
・ボトルの詰替えに
【材質】
・不織布
・水
・エタノール
・ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩
・ホタテ焼成貝殻粉末
・メチルパラベン
・エチルパラベン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋の型番6300024759のページです。 型番6300024759に関する仕様情報を記載しております。
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
ウォータージェルボトル HA
ハンディートイレ+ポンチョ
緊急用トイレ凝固剤
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日本製紙クレシア
通常価格16,326円12,412円3,635円8,152円3,175円757円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目1日目
ケース入数2430----
シートサイズ(mm)縦140×横200縦200×横300----
タイプ詰替用携帯用/アルコール熱傷用---
入数(枚)10020----
JANコード49542158078234954215808011502564602120745604756378294948577321165-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました