17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

足場用アルミ階段 正面幅30cm スリムタイプ

通常単価(税別)
34,43636,423
税込単価
37,88040,065
通常出荷日:1日目

【特長】・正面幅300mmのスリムタイプです・パイプ径Φ42.7、48.6兼用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KDC-F3077AZ381-4215

4989247277061
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:W1829×1725(7段)
-
質量・質量単位
10.3kg
KDC-M3087Z381-2649

4989247277078
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:W1800×1800(7段)
-
質量・質量単位
10.3kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適用足場寸法

(mm)

最小発注数量
4989247277061
381-4215
W1829×1725
1個
4989247277078
381-2649
W1800×1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,423
( 40,065 )
1日目
34,436
( 37,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面幅300mmのスリムタイプです
・パイプ径Φ42.7、48.6兼用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足場用アルミ階段 正面幅30cm スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場用アルミ階段 正面幅30cm スリムタイプ
足場用アルミ階段 正面幅45cm
足場用アルミ階段 正面幅422mm
アルミ製足場台 スタンダードタイプ
アルミ製足場台 ブラック
ローリングタワー用オプション 内階段KDR型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格34,436-34,436 -36,423 -12,977 -13,373 -50,541 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
段数7-----
質量(g)10300.0-----
段数(段)7-----
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト