17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

足場用アルミ階段 正面幅45cm

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KDB-F457Z381-1073

4989247223181
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:W1829×1725(7段)
-
質量・質量単位
12kg
KDB-F458TZ380-9522

4989247223266
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
適用足場寸法:W1829×1725(8段)
-
質量・質量単位
12.8kg
KDB-M457Z381-2625

4989247223198
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:W1800×1700(7段)
-
質量・質量単位
11.9kg
KDB-M458TZ381-1060

4989247223273
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
適用足場寸法:W1800×1700(8段)
-
質量・質量単位
12.8kg
KDV-F458Z380-9566

4989247319020
PiCa 足場用アルミ階段
次世代足場用
仕様・規格
段数(段):8
適用足場寸法:W1829×1900(8段)
-
質量・質量単位
13.4kg
KDV-M457Z381-2695

4989247319044
PiCa 足場用アルミ階段
次世代足場用
仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:W1800×1800(7段)
-
質量・質量単位
12.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

適用足場寸法

(mm)

最小発注数量
4989247223181
381-1073
12000.0
7
W1829×1725
1個
4989247223266
380-9522
12800.0
8
W1829×1725
1個
4989247223198
381-2625
11900.0
7
W1800×1700
1個
4989247223273
381-1060
12800.0
8
W1800×1700
1個
4989247319020
380-9566
13400.0
8
W1829×1900
1個
4989247319044
381-2695
12400.0
7
W1800×1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,338円
( 38,872円 )
1日目
37,172円
( 40,889円 )
1日目
35,338円
( 38,872円 )
1日目
37,172円
( 40,889円 )
1日目
39,297円
( 43,227円 )
1日目
37,172円
( 40,889円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ径Φ42.7、48.6兼用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足場用アルミ階段 正面幅45cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場用アルミ階段 正面幅45cm
足場用アルミ階段 正面幅30cm スリムタイプ
足場用アルミ階段 正面幅422mm
アルミパイプ製移動式足場ARA内階段仕様
ローリングタワー用オプション 内階段KDR型
アルミ製足場台 ブラック
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格35,338円-35,338円 -37,172円 -795,928円 -53,088円12,352円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト