17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

足場用アルミ階段 正面幅422mm

足場用アルミ階段 正面幅422mm
通常単価(税別)
37,172円~40,290円
税込単価
40,889円~44,319円
通常出荷日:1日目

【特長】・正面幅422mmの足場用アルミ階段・パイプ径42.7、48.6兼用・仮設工業会認定合格品・す...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KDP-M427Z381-1110

4989247547010
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):7
適用足場寸法:幅1800×高さ1800(7段)
-
質量・質量単位
12kg
KDP-M428JZ381-2709

4989247547034
PiCa 足場用アルミ階段仕様・規格
段数(段):8
適用足場寸法:幅1800×高さ1900(8段)
-
質量・質量単位
13.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
4989247547010
381-1110
12000.0
7
1個
4989247547034
381-2709
13500.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,172円
( 40,889円 )
1日目
40,290円
( 44,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面幅422mmの足場用アルミ階段
・パイプ径42.7、48.6兼用
・仮設工業会認定合格品
・すき間なく重ねられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足場用アルミ階段 正面幅422mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場用アルミ階段 正面幅422mm
足場用アルミ階段 正面幅45cm
足場用アルミ階段 正面幅30cm スリムタイプ
アルミパイプ製移動式足場ARA内階段仕様
ローリングタワー用オプション 内階段KDR型
アルミ製足場台 ブラック
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格37,172円-35,338円 -35,338円 -795,928円 -53,088円12,352円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト