17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ローリングタワー用オプション 内階段KDR型

ローリングタワー用オプション 内階段KDR型
通常単価(税別)
59,042円
税込単価
64,946円
通常出荷日:1日目

【特長】・ローリングタワーを内階段仕様にする時に使用します。・ローリングタワーを内階段で昇降できます。...

詳細を確認
  • タワーの一段目に設置する際には別売の階段わく吊り下げ材(RA-KT)が必要です。
  • タワーの二段目以上に設置する際は別売の手すり(KDR-TE)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KDR-F456Z163-0153

-
PiCa ローリングタワー用オプション 内階段KDR型仕様・規格
仮設工業会認定合格品
最大使用質量(kg):200
天板寸法(mm):396×210
段数(段):6
アルミ
質量・質量単位
10.2kg
KDR-M456Z381-4213

4989247306044
PiCa オプション 内階段仕様・規格
品名:オプション 内階段
適用足場寸法:W1829×H1549(7段)
-
質量・質量単位
10.1g

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

天板寸法(mm)

段数(段)

最大使用質量(kg)

最小発注数量
-
-
163-0153
10200.0
アルミ
396×210
6
200
1個
オプション 内階段
4989247306044
381-4213
10.100
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,042円
( 64,946円 )
1日目
59,042円
( 64,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローリングタワーを内階段仕様にする時に使用します。
・ローリングタワーを内階段で昇降できます。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • タワーの一段目に設置する際には別売の階段わく吊り下げ材(RA-KT)が必要です。
  • タワーの二段目以上に設置する際は別売の手すり(KDR-TE)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローリングタワー用オプション 内階段KDR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリングタワー用オプション 内階段KDR型
アルミパイプ製移動式足場ARA内階段仕様
ナカオ A型用階段手摺り(片側)
仮設足場台"フジステージ"オプション
足場用アルミ階段 正面幅45cm
足場用アルミ階段 正面幅422mm
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションナカオ藤本工業ピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格59,042円795,928円 -9,445円11,821円 -38,069円 -39,886円 -
通常出荷日1日目9日目5日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト