ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

デジタルマルチメーター testo 760-1

通常単価(税別)
28,059円
税込単価
30,865円
通常出荷日:19日目

【特長】・電圧(AC/DC)・電流(AC/DC)・抵抗を測定します・AC/DCを自動認識します・テスト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0590-7601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0590-7601の仕様・寸法情報

奥行(mm)
85
交流電圧(V)
0.1 mV~600
交流電流(A)
0.1 mA~10
高さ(mm)
45
直流電圧(V)
0.1 mV~600
直流電流(A)
0.1 mA~10
抵抗(Ω)
0.1~40 M
幅(mm)
167
測定電流(交流/直流/交直両用)
交直両用
JANコード
4029547013942
質量(g)
340.000
トラスココード
657-2178

型番リスト

表示件数
型番
0590-7601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,059円
( 30,865円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧(AC/DC)・電流(AC/DC)・抵抗を測定します
・AC/DCを自動認識します
・テストリードを接続すると、電圧・電流を自動選択して測定します
・ボタン式スイッチにより片手操作も可能です
【用途】
・分電盤やブレーカーなどの電気設備点検に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0590-7601657-2178

4029547013942
TESTO デジタルマルチメーター testo 760-1
分電盤やブレーカーなどの電気設備点検に。
仕様・規格
直流電流(A):0.1 mA~10
交流電流(A):0.1 mA~10
直流電圧(V):0.1 mV~600
交流電圧(V):0.1 mV~600
抵抗(Ω):0.1~40 M
幅(mm):167
奥行(mm):85
高さ(mm):45
測定電流(交流/直流/交直両用):交直両用
-
質量・質量単位
340g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター testo 760-1の型番0590-7601のページです。 型番0590-7601に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター testo 760-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター testo 760-1
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1
[EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
[EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット
[EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ
FLUKE デジタルマルチメーター
メーカーテストーカイセエスコエスコエスコFLUKE
通常価格28,059円4,715円6,823円5,519円5,519円22,000円 -
通常出荷日19日目6日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)85-----
交流電圧(V)0.1 mV~600-----
交流電流(A)0.1 mA~10-----
高さ(mm)45-----
直流電圧(V)0.1 mV~600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました