ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連

セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連 SFM-MMHLD6
通常単価(税別)
4,306円
税込単価
4,737円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定できます・分電盤の扉や車内に取付けて工具の仮置きが...

詳細を確認
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SFM-MMHLD6
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFM-MMHLD6の仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4975364269270
トラスココード
693-9757
質量(g)
340
材質1
セフホルダー部:アルミ
材質2
ロック部:POM
奥行(mm)
30
高さ(mm)
76
幅(mm)
189
材質3
セフ部裏側:アルミ
タイプ
マグネット取付
全長(mm)
189
材質4
取付部1:ネオジム磁石●取付部2:エラストマー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFM-MMHLD6693-9757

4975364269270
タジマ セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
工具収納用アクセサリーに。
仕様・規格
製品重量:340g
セフ取付け総重量:1kgまで
※嵌合部(オス側の部品)は付属されていません
幅(mm):189
奥行(mm):30
高さ(mm):76
色:シルバー
全長(mm):189
タイプ:マグネット取付
取付方式:マグネット式
セフホルダー部:アルミ
ロック部:POM
セフ部裏側:アルミ
取付部1:ネオジム磁石●取付部2:エラストマー
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数
型番
SFM-MMHLD6
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306円
( 4,737円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定できます
・分電盤の扉や車内に取付けて工具の仮置きが可能です
・押し付けて入れるオートロック機構です
・解除レバーで一斉ロック解除できます
・衝撃に強い頑丈金属タイプです
・※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
【用途】
・工具収納用アクセサリーに
【材質】
・セフホルダー部:アルミ
・ロック部:POM
・セフ部裏側:アルミ
・取付部1:ネオジム磁石
・取付部2:エラストマー

ご注意

  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連の型番SFM-MMHLD6のページです。 型番SFM-MMHLD6に関する仕様情報を記載しております。
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
セフホルダー丸型建材用 クランプ式
着脱式パーツケースG 胸用2段
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,306円3,395円3,711円4,586円7,159円3,784円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
色シルバーシルバー黒/銀黒/銀シルバー茶
JANコード497536426927049753642692874975364268433497536426848849753642693004975364267085
トラスココード693-9757693-9759657-7192657-7208693-9764417-0734
質量(g)340228.000100.00080.000470.000170
材質1セフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミ本体:アルミ・スチール本体:アルミセフホルダー部:アルミ本体:PVC
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました