ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連

セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連 SFW-MSHLD6
通常単価(税別)
3,395円
税込単価
3,735円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビスでガッチリ固定できます。・内装時の合板などにビスで固定。・弊社セフボックスにも付け替え可...

詳細を確認
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SFW-MSHLD6
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFW-MSHLD6の仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4975364269287
トラスココード
693-9759
質量(g)
228.000
材質1
セフホルダー部:アルミ
材質2
ロック部:POM
奥行(mm)
20
高さ(mm)
76
幅(mm)
189
材質3
セフ部裏側:スチール
タイプ
ビス取付
全長(mm)
189

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFW-MSHLD6693-9759

4975364269287
タジマ セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
工具収納用アクセサリーに。
仕様・規格
製品重量:228g
セフ取付け総重量:3kgまで
※嵌合部(オス側の部品)は付属されていません
幅(mm):189
奥行(mm):20
高さ(mm):76
色:シルバー
全長(mm):189
タイプ:ビス取付
取付方式:ビス式
セフホルダー部:アルミ
ロック部:POM
セフ部裏側:スチール
質量・質量単位
228g

型番リスト

表示件数
型番
SFW-MSHLD6
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,395円
( 3,735円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビスでガッチリ固定できます。
・内装時の合板などにビスで固定。
・弊社セフボックスにも付け替え可能です。
・押し付けて入れるオートロック機構です。
・解除レバーで一斉ロック解除できます。
・衝撃に強い頑丈金属タイプです。
・※ビスは別売となります。
・※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません。
【用途】
・工具収納用アクセサリーに。
【材質】
・セフホルダー部:アルミ
・ロック部:POM
・セフ部裏側:スチール

ご注意

  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連の型番SFW-MSHLD6のページです。 型番SFW-MSHLD6に関する仕様情報を記載しております。
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
セフホルダー丸型建材用 クランプ式
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
着脱式パーツケースG 胸用2段
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,395円4,306円7,159円4,586円3,711円3,784円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
色シルバーシルバーシルバー黒/銀黒/銀茶
JANコード497536426928749753642692704975364269300497536426848849753642684334975364267085
トラスココード693-9759693-9757693-9764657-7208657-7192417-0734
質量(g)228.000340470.00080.000100.000170
材質1セフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミ本体:アルミ本体:アルミ・スチール本体:PVC
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました