ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアベースミニ

エアベースミニ CSJ10MTRU
通常単価(税別)
109,039円
税込単価
119,943円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量化と作業性を高めた進化モデル・天板がコンパクトなため、狭い箇所で使用しやすいミニシリーズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSJ10MTRU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSJ10MTRUの仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
150
天板寸法(mm)
795×500
質量(g)
16000.0
トラスココード
581-8355

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSJ10MTRU581-8355

-
アルインコ エアベースミニ
建築現場の軽天、壁面作業に最適です。
仕様・規格
折り畳み式
最大使用質量(kg):150
天板寸法(mm):795×500
仮設工業会認定品
収納寸法(mm)全長×幅×厚さ:855×761×219
天板高さ(mm):730~1080
-
質量・質量単位
16kg

型番リスト

表示件数
型番
CSJ10MTRU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,039円
( 119,943円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化と作業性を高めた進化モデル
・天板がコンパクトなため、狭い箇所で使用しやすいミニシリーズ
・転落防止の天板を囲む感知ロッド仕様の四本手がかり棒
・足踏みにて主脚の開閉可能
【用途】
・建築現場の軽天、壁面作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアベースミニの型番CSJ10MTRUのページです。 型番CSJ10MTRUに関する仕様情報を記載しております。
エアベースミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベースミニ
Pro-Auto エアーガン ストレートノズル
ワンダーガン(ハンドタイプ) W101
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
エアガンパーツ
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
メーカーアルインコスエカゲツールオオサワ近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山EARTH MAN
通常価格109,039円3,929円12,276円13,115円2,244円 -3,277円
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
最大使用質量(kg)150-----
天板寸法(mm)795×500-----
質量(g)16000.0-----
トラスココード581-8355-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました