ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット

差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット TESTO5121TOPSAFESET
通常単価(税別)
102,998円
税込単価
113,298円
通常出荷日:11日目

【特長】・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です【用途】・アスベスト除去作業時の負圧点検・クリーンルー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO5121TOPSAFESET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TESTO5121TOPSAFESETの仕様・寸法情報

トラスココード
681-5475
質量(g)
1200.0
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
146
計測範囲(hPa)
0~+200
分解能(hPa)
0.001(0~2.0hPa)/0.01(2.01~20.0hPa)/0.10(20.1~200.0hPa)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TESTO5121TOPSAFESET681-5475

-
TESTO 差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット
アスベスト除去作業時の負圧点検・クリーンルーム、病室の空間差圧・食品工場の陽圧点検用。
仕様・規格
計測範囲(hPa):0~+200
分解能(hPa):0.001(0~2.0hPa)/0.01(2.01~20.0hPa)/0.10(20.1~200.0hPa)
幅(mm):146
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
TESTO5121TOPSAFESET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,998円
( 113,298円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です
【用途】
・アスベスト除去作業時の負圧点検・クリーンルーム、病室の空間差圧・食品工場の陽圧点検用
【材質】
・testo 512-1、防塵・防滴用トップセーフカバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセットの型番TESTO5121TOPSAFESETのページです。 型番TESTO5121TOPSAFESETに関する仕様情報を記載しております。
差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット
差圧計 testo 512-2
冷媒圧力計スマートプローブ
ポケットライン差圧計セット
差圧スマートプローブ
テストー ポータブル絶対圧計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格102,998円95,617円18,399円36,928円26,011円43,413円
通常出荷日11日目7日目4日目1日目1日目25日目
トラスココード681-5475535-3187253-8139791-5799795-9214773-6878
質量(g)1200.0600.0156.6009093.00090
奥行(mm)6060324636-
高さ(mm)2828312523-
幅(mm)146146125119148-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました