ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

差圧計 testo 512-2

差圧計 testo 512-2 0563-2512
通常単価(税別)
95,617円
税込単価
105,179円
通常出荷日:7日目

【特長】・2000hPaまでの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です・高精度な差圧センサを搭載する差圧計...

詳細を確認
  • 風速は測定できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-2512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-2512の仕様・寸法情報

トラスココード
535-3187
JANコード
4029547025723
質量(g)
600.0
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
146
計測範囲(hPa)
0~2000
分解能(hPa)
0.1

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-2512535-3187

4029547025723
TESTO 差圧計 testo 512-2
クリーンルームの室間差圧、燃焼機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視用。
仕様・規格
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、Bluetoothプリンタ(オプション)、モバイルアプリ連携
計測範囲(hPa):0~2000
分解能(hPa):0.1
幅(mm):146
奥行(mm):60
高さ(mm):28
精度:フルスケールの±0.5%
-
質量・質量単位
0.6kg

型番リスト

表示件数
型番
0563-2512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,617円
( 105,179円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000hPaまでの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です
・高精度な差圧センサを搭載する差圧計(マノメーター)です
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
【用途】
・クリーンルームの室間差圧、燃焼機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視用

ご注意

  • 風速は測定できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差圧計 testo 512-2の型番0563-2512のページです。 型番0563-2512に関する仕様情報を記載しております。
差圧計 testo 512-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧計 testo 512-2
冷媒圧力計スマートプローブ
差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット
ポケットライン差圧計セット
差圧スマートプローブ
テストー ポータブル絶対圧計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格95,617円18,399円102,998円36,928円26,011円43,413円
通常出荷日7日目4日目11日目1日目1日目25日目
トラスココード535-3187253-8139681-5475791-5799795-9214773-6878
JANコード40295470257234029547024139-402954701374440295470142844029547008276
質量(g)600.0156.6001200.09093.00090
奥行(mm)6032604636-
高さ(mm)2831282523-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました