ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バイオアタック BIO700

バイオアタック BIO700 1062
通常単価(税別)
27,586
税込単価
30,345
通常出荷日:4日目

【特長】・バイオアタックとは、排水中の油分や悪臭の元などを分解する有効微生物群を、特殊技術により固形化...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1062の仕様・寸法情報

横(mm)
120
縦(mm)
70
JANコード
4562281591845
質量(g)
700.000
トラスココード
253-7483
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1062253-7483

4562281591845
旭 バイオアタック BIO700
グリストラップ、油水分離槽の油の分解処理に。
仕様・規格
比重:約1.2
微生物の種類:動植物油・鉱物油を分解、悪臭を消す6種類の微生物
微生物の安全性:国立感染症研究所分類により安全性の高いものを使用
使用方法:油水分離槽、浄化槽、排水処理槽に直接投入
適量の目安:200リットル槽/錠
有効期間:投入後約1ヵ月間(溶けてなくなります)
保存方法:多湿、直射日光を避け、45℃以下の場所にて保存
必要環境:曝気(エアレーション)必要(別売り)
縦(mm):70
横(mm):120
内容量(g):700
幅(mm):120
外径(mm):120
-
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
1062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586
( 30,345 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオアタックとは、排水中の油分や悪臭の元などを分解する有効微生物群を、特殊技術により固形化させた製品です
・使い方はとても簡単で、油水分離槽、浄化槽、工場排水処理槽の中に入れるだけです
・汚れ、悪臭、詰まりなどに効果を発揮し、n-hex、BOD、COD、ssなどの数値改善ができ、長期間の効果が期待できます
・水質汚濁防止法下水道法においての排水基準には有害物質、有害物質以外などがあり例えば鉱物油ならノルマルヘキサン抽出物質含有量(ノルマルヘキサン値)5ppm、動植物油なら30ppm以下と定められています
・別売りのエアレーション装置が必要です
【用途】
・動植物油脂、鉱物油の分解、悪臭対策、グリストラップの清掃回数の大幅削減
・グリストラップ、油水分離槽の油の分解処理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオアタック BIO700の型番1062のページです。 型番1062に関する仕様情報を記載しております。
バイオアタック BIO700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオアタック BIO700
油吸着材スーパーアタック
壽環境機材 スーパーアタックR100 (1巻=1箱)
スーパーピグソックス PIGシリーズ
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
メーカー旭エンジニアリング壽環境機材壽環境機材アズワンJOHNANトラスコ中山
通常価格27,58619,885 -29,800 -10,700 -32,82012,346 -
通常出荷日4日目1日目5日目〜1日目〜4日目1日目〜
横(mm)120-----
縦(mm)70-----
JANコード4562281591845-----
質量(g)700.000-----
トラスココード253-7483-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました