ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タフブルーシート #3000 3.6×3.6

タフブルーシート #3000 3.6×3.6 BS-3000-3636
通常単価(税別)
2,099
税込単価
2,309
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久力の高いブルーシートです【用途】・建築・土木用・農業用・輸送用・アウトドア・行楽に【材質...

詳細を確認
  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-3000-3636
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-3000-3636の仕様・寸法情報

JANコード
4932635368087
タイプ
シートタイプ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
16
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
3.5
幅(m)
3.5
ハトメ内径(mm)
8
耐久期間
約6ヶ月
番手(#)
#3000
質量(g)
1830.0
トラスココード
653-0704
材質1
シート本体:ポリエチレン
材質2
ハトメ:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BS-3000-3636653-0704

4932635368087
ペンギンエース タフブルーシート #3000 3.6×3.6
建築・土木用。
農業用。
輸送用。
アウトドア・行楽に。
仕様・規格
幅(m):3.5
長さ(m):3.5
厚さ(mm):0.17
番手(#):#3000
ハトメ数(個):16
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約6ヶ月
タイプ:シートタイプ
ハトメ内径(mm):8
シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
質量・質量単位
1.83kg

型番リスト

表示件数
型番
BS-3000-3636
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いブルーシートです
【用途】
・建築・土木用
・農業用
・輸送用
・アウトドア・行楽に
【材質】
・シート本体:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム

ご注意

  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフブルーシート #3000 3.6×3.6の型番BS-3000-3636のページです。 型番BS-3000-3636に関する仕様情報を記載しております。
タフブルーシート #3000 3.6×3.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフブルーシート #3000 3.6×3.6
タフブルーシート #3000 10×10
タフブルーシート #3000 5.4×7.2
タフブルーシート #3000 7.2×9.0
タフブルーシート #3000 5.4×5.4
タフブルーシート #3000 9.0×9.0
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース
通常価格2,09913,2695,5418,8154,25410,830
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード493263536808749326353681934932635368148493263536817949326353681314932635368186
タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ハトメピッチ(cm)9010090909090
ハトメ数(個)164428362440
厚さ(mm)0.170.170.170.170.170.17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト