ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タフブルーシート #3000 5.4×7.2

タフブルーシート #3000 5.4×7.2 BS-3000-5472
通常単価(税別)
5,541
税込単価
6,095
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久力の高いブルーシートです【用途】・建築・土木用・農業用・輸送用・アウトドア・行楽に【材質...

詳細を確認
  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-3000-5472
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-3000-5472の仕様・寸法情報

JANコード
4932635368148
タイプ
シートタイプ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
28
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
7.1
幅(m)
5.3
ハトメ内径(mm)
8
耐久期間
約6ヶ月
番手(#)
#3000
質量(g)
5610.0
トラスココード
655-1282
材質1
シート本体:ポリエチレン
材質2
ハトメ:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BS-3000-5472655-1282

4932635368148
ペンギンエース タフブルーシート #3000 5.4×7.2
建築・土木用。
農業用。
輸送用。
アウトドア・行楽に。
仕様・規格
幅(m):5.3
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.17
番手(#):#3000
ハトメ数(個):28
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約6ヶ月
タイプ:シートタイプ
ハトメ内径(mm):8
シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
質量・質量単位
5.61kg

型番リスト

表示件数
型番
BS-3000-5472
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541
( 6,095 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いブルーシートです
【用途】
・建築・土木用
・農業用
・輸送用
・アウトドア・行楽に
【材質】
・シート本体:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム

ご注意

  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフブルーシート #3000 5.4×7.2の型番BS-3000-5472のページです。 型番BS-3000-5472に関する仕様情報を記載しております。
タフブルーシート #3000 5.4×7.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフブルーシート #3000 5.4×7.2
タフブルーシート #3000 7.2×7.2
タフブルーシート #3000 5.4×5.4
タフブルーシート #3000 7.2×9.0
タフブルーシート #3000 10×10
タフブルーシート #3000 3.6×3.6
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース
通常価格5,5417,5974,2548,81513,2692,099
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード493263536814849326353681624932635368131493263536817949326353681934932635368087
タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ハトメピッチ(cm)9090909010090
ハトメ数(個)283224364416
厚さ(mm)0.170.170.170.170.170.17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました