ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100

ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100 BS-1100-1800-100
通常単価(税別)
6,017
税込単価
6,619
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量タイプのシートです【用途】・養生用【材質】・ポリエチレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-1100-1800-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-1100-1800-100の仕様・寸法情報

JANコード
4932635362863
タイプ
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
100
幅(m)
1800
耐久期間
約3ヶ月
番手(#)
#1100
質量(g)
3570.0
トラスココード
653-0683
材質1
ポリエチレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BS-1100-1800-100653-0683

4932635362863
ペンギンエース ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100
養生用。
仕様・規格
幅(m):1800
長さ(m):100
厚さ(mm):0.06
番手(#):#1100
耐久期間:約3ヶ月
タイプ:ロールタイプ
ポリエチレン
質量・質量単位
3.57kg

型番リスト

表示件数
型番
BS-1100-1800-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,017
( 6,619 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのシートです
【用途】
・養生用
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100の型番BS-1100-1800-100のページです。 型番BS-1100-1800-100に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート原反 軽量タイプ 1800×100
ホワイトシート原反 軽量タイプ 1800×100
ブルーシート原反 #3000 1800×100
ブルーシート原反 #2000 1800×100
ブルーシート原反 #3000 900×100
ブルーシート原反 #2000 900×100
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース
通常価格6,0176,64018,94613,6589,9037,262
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード493263536286349326353659014932635369909493263536988649326353698934932635369879
タイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
厚さ(mm)0.060.060.170.090.170.09
長さ(m)100100100100100100
幅(m)1800180018001800900900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト