ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タフブルーシート #3000 10×10

タフブルーシート #3000 10×10 BS-3000-1010
通常単価(税別)
13,269
税込単価
14,596
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久力の高いブルーシートです【用途】・建築・土木用・農業用・輸送用・アウトドア・行楽に【材質...

詳細を確認
  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-3000-1010
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-3000-1010の仕様・寸法情報

JANコード
4932635368193
タイプ
シートタイプ
ハトメピッチ(cm)
100
ハトメ数(個)
44
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
9.9
幅(m)
9.9
ハトメ内径(mm)
8
耐久期間
約6ヶ月
番手(#)
#3000
質量(g)
14480.0
トラスココード
655-4358
材質1
シート本体:ポリエチレン
材質2
ハトメ:アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BS-3000-1010655-4358

4932635368193
ペンギンエース タフブルーシート #3000 10×10
建築・土木用。
農業用。
輸送用。
アウトドア・行楽に。
仕様・規格
幅(m):9.9
長さ(m):9.9
厚さ(mm):0.17
番手(#):#3000
ハトメ数(個):44
ハトメピッチ(cm):100
耐久期間:約6ヶ月
タイプ:シートタイプ
ハトメ内径(mm):8
シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
質量・質量単位
14.48kg

型番リスト

表示件数
型番
BS-3000-1010
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,269
( 14,596 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いブルーシートです
【用途】
・建築・土木用
・農業用
・輸送用
・アウトドア・行楽に
【材質】
・シート本体:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム

ご注意

  • 火気や発火性のある場所での使用はお控え下さい。
  • 懸吊用シート・落下防止用シート・ハンモック等としての使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフブルーシート #3000 10×10の型番BS-3000-1010のページです。 型番BS-3000-1010に関する仕様情報を記載しております。
タフブルーシート #3000 10×10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフブルーシート #3000 10×10
タフブルーシート #3000 5.4×7.2
タフブルーシート #3000 7.2×9.0
タフブルーシート #3000 5.4×5.4
タフブルーシート #3000 3.6×3.6
タフブルーシート #3000 9.0×9.0
メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース
通常価格13,2695,5418,8154,2542,09910,830
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード493263536819349326353681484932635368179493263536813149326353680874932635368186
タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ハトメピッチ(cm)1009090909090
ハトメ数(個)442836241640
厚さ(mm)0.170.170.170.170.170.17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト