ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚【5000個入り】

エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚 115875
通常単価(税別)
25,851
税込単価
28,436
通常出荷日:8日目

【特長】・ウエス代替のペーパーワイパーです【用途】・機械のメンテナンスや油汚れ、液体除去などにご使用い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

115875
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5000個入り)

115875の仕様・寸法情報

質量(g)
14000.0
シートサイズ(mm)
300×300
トラスココード
706-6654
ケース入数
5000
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
115875706-6654

小津産業 エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚仕様・規格
シートサイズ(mm):300×300
ケース入数:5000
長辺(mm):300
短辺(mm):300
-
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数
型番
115875
最小発注数量
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,851
( 28,436 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエス代替のペーパーワイパーです
【用途】
・機械のメンテナンスや油汚れ、液体除去などにご使用いただけます
・各種工場での作業に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚の型番115875のページです。 型番115875に関する仕様情報を記載しております。
エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚
エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚
工業用ワイパー 275×300mm
ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)
キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
メーカー小津産業小津産業エスコスリーボンド三商小津産業
通常価格25,85137,3721,870 -13,052 -11,70116,812
通常出荷日8日目8日目1日目6日目〜1日目7日目
質量(g)14000.023000.0----
シートサイズ(mm)300×300380×380----
トラスココード706-6654706-6653----
ケース入数50005000----
短辺(mm)300380----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト