ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚【5000個入り】

エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚 115876
通常単価(税別)
37,372
税込単価
41,109
通常出荷日:8日目

【特長】・ウエス代替のペーパーワイパーです【用途】・機械のメンテナンスや油汚れ、液体除去などにご使用い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

115876
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5000個入り)

115876の仕様・寸法情報

質量(g)
23000.0
シートサイズ(mm)
380×380
トラスココード
706-6653
ケース入数
5000
短辺(mm)
380
長辺(mm)
380

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
115876706-6653

小津産業 エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚仕様・規格
シートサイズ(mm):380×380
ケース入数:5000
長辺(mm):380
短辺(mm):380
-
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
115876
最小発注数量
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,372
( 41,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエス代替のペーパーワイパーです
【用途】
・機械のメンテナンスや油汚れ、液体除去などにご使用いただけます
・各種工場での作業に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚の型番115876のページです。 型番115876に関する仕様情報を記載しております。
エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスケーワイパーL(半晒) 380×380 5000枚
エスケーワイパーM(半晒) 300×300 5000枚
280x380mm 工業用ワイパー
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り
380x305mm 工業用ワイパー(ロール巻/1000カット)
メーカー小津産業小津産業エスコエスコアズワンエスコ
通常価格37,37225,851470 -513 -9,55512,100
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)23000.014000.0----
シートサイズ(mm)380×380300×300----
トラスココード706-6653706-6654----
ケース入数50005000----
短辺(mm)380300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト