17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アクリル板

アクリル板
通常単価(税別)
896円~5,813円
税込単価
986円~6,394円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です・ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れていま...

詳細を確認
  • 切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
  • 可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ABD2-200-300701-2492

4550414271245
TRUSCO アクリル板 透明 厚み2mm 200X300mm
機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):2
幅(mm):200
長さ(mm):300
縦(mm):200
横(mm):300
寸法(mm):200X300
アクリル
質量・質量単位
143g
ABD2-300-450701-2488

4550414271283
TRUSCO アクリル板 透明 厚み2mm 300X450mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):2
幅(mm):300
長さ(mm):450
縦(mm):300
横(mm):450
寸法(mm):300X450
アクリル
質量・質量単位
321g
ABD2-450-600701-2490

4550414271290
TRUSCO アクリル板 透明 厚み2mm 450X600mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):2
幅(mm):450
長さ(mm):600
縦(mm):450
横(mm):600
寸法(mm):450X600
アクリル
質量・質量単位
643g
ABD2-600-900701-2491

4550414271306
TRUSCO アクリル板 透明 厚み2mm 600X900mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):2
幅(mm):600
長さ(mm):900
縦(mm):600
横(mm):900
寸法(mm):600X900
アクリル
質量・質量単位
1285g
ABD3-200-300701-2485

4550414271313
TRUSCO アクリル板 透明 厚み3mm 200X300mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):3
幅(mm):200
長さ(mm):300
縦(mm):200
横(mm):300
寸法(mm):200X300
アクリル
質量・質量単位
214g
ABD3-300-450701-2484

4550414271320
TRUSCO アクリル板 透明 厚み3mm 300X450mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):3
幅(mm):300
長さ(mm):450
縦(mm):300
横(mm):450
寸法(mm):300X450
アクリル
質量・質量単位
482g
ABD3-450-600701-2486

4550414271337
TRUSCO アクリル板 透明 厚み3mm 450X600mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):3
幅(mm):450
長さ(mm):600
縦(mm):450
横(mm):600
寸法(mm):450X600
アクリル
質量・質量単位
964g
ABD3-600-900701-2487

4550414271252
TRUSCO アクリル板 透明 厚み3mm 600X900mm
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
仕様・規格
色:透明
厚さ(mm):3
幅(mm):600
長さ(mm):900
縦(mm):600
横(mm):900
寸法(mm):600X900
アクリル
質量・質量単位
1928g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414271245
143.000
701-2492
300
2
200
300
200
1個
4550414271283
321.000
701-2488
450
2
300
450
300
1個
4550414271290
643.000
701-2490
600
2
450
600
450
1個
4550414271306
1285.000
701-2491
900
2
600
900
600
1個
4550414271313
214.000
701-2485
300
3
200
300
200
1個
4550414271320
482.000
701-2484
450
3
300
450
300
1個
4550414271337
964.000
701-2486
600
3
450
600
450
1個
4550414271252
1928.000
701-2487
900
3
600
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
1日目
1,383円
( 1,521円 )
1日目
2,623円
( 2,885円 )
1日目
4,274円
( 4,701円 )
1日目
1,117円
( 1,229円 )
1日目
1,766円
( 1,943円 )
1日目
3,464円
( 3,810円 )
1日目
5,813円
( 6,394円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です
・ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています
・均一な板厚で様々な加工に使用できます
【用途】
・店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など
・またパーテーション、標示板、ガラスの代用として
【材質】
・アクリル

ご注意

  • 切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
  • 可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル板
アクリル板(白)
光 アクリルキャスト板透明
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
アクリル押出し板 白
アクリルキャスト板(TSシート)
メーカートラスコ中山岩田製作所光ハイロジック光光
通常価格896円-1,704円 -25,637円1,060円 -2,016円 -907円 -
通常出荷日1日目8日目〜3日目9日目〜5日目1日目〜
材質1アクリル-----
色透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト