ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

歩行車

通常単価(税別)
23,987円
税込単価
26,386円
通常出荷日:11日目

【特長】・歩行車は、歩行補助が必要な方への補助器です・押してのハンドル部分が、身体を囲う形となっている...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056465
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056465の仕様・寸法情報

奥行(mm)
730
高さ(mm)
905~965
幅(mm)
640
JANコード
4533478240044
質量(g)
7000.0
トラスココード
682-6473
材質1
ハンドル:PVC 背もたれ:EVA フレーム:鉄、アルミ合金 固定ネジ:ABS 固定バンド:ナイロン 座面:PP、ポリエステル 底板:PP バッグ:ポリエステル タイヤ:PP、PVC 傘立て:PP
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056465682-6473

4533478240044
グリーンクロス 歩行車
シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習に。
仕様・規格
幅(mm):640
奥行(mm):730
高さ(mm):905~965
サイズ(cm):縦64×横39×高さ93~112.5(収納時)
座面サイズ(cm):約37×24
最大使用体重(kg):100
座面耐荷重(kg):100
座面高さ(cm):約47~54.5
色:シルバー
高さ調整:ハンドル:5段階 前輪フレーム:4段階 後輪フレーム:4段階
ハンドル:PVC 背もたれ:EVA フレーム:鉄、アルミ合金 固定ネジ:ABS 固定バンド:ナイロン 座面:PP、ポリエステル 底板:PP バッグ:ポリエステル タイヤ:PP、PVC 傘立て:PP
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056465
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,987円
( 26,386円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩行車は、歩行補助が必要な方への補助器です
・押してのハンドル部分が、身体を囲う形となっているのが特徴です
・体重を支えながら動かすことができ、背筋を曲げずに安定した姿勢が保てます
・シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習におすすめです
・座面に座り休憩したり、スーパーマーケットにてカゴを置くことも可能です
【用途】
・シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習に
【材質】
・ハンドル:PVC
・背もたれ:EVA
・フレーム:鉄、アルミ合金
・固定ネジ:ABS
・固定バンド:ナイロン
・座面:PP、ポリエステル
・底板:PP
・バッグ:ポリエステル
・タイヤ:PP、PVC
・傘立て:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

歩行車の型番6300056465のページです。 型番6300056465に関する仕様情報を記載しております。
歩行車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行車
鉄鋼製運搬車 固定ハンドル ウレタン車
鋼鉄製運搬車
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)
メーカーグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,987円45,746円60,758円 -18,141円 -16,027円 -30,382円 -
通常出荷日11日目14日目4日目1日目〜1日目2日目〜
奥行(mm)730-----
高さ(mm)905~965-----
幅(mm)640-----
JANコード4533478240044-----
質量(g)7000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました