17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ロールスクリーン"ルノプレーン・ホワイト"

ロールスクリーン"ルノプレーン・ホワイト"
通常単価(税別)
34,200円
税込単価
37,620円
通常出荷日:11日目

【特長】・さらりとした質感が特徴です・すっきりとしたプレーンな質感で使い勝手のいい生地です

  • 参考寸法1800×1800
  • 操作方法、製作寸法により価格異なります
  • 製作可能範囲があります。
  • 幅2000mm以上は製作可能寸法300mmまでとなります。幅:高さ=1:8を限度とします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RB-MTLP-TR-4001-1800X1800442-2916

-
TOSO ロールスクリーン マイテックループ(チェーン式) TR-4001(ルノプレーン・ホワイト)仕様・規格
製作幅(mm):300~2700
製作高さ(mm):100~4500
幅(mm):1800
高さ(mm):1800
色:ホワイト
-
質量・質量単位
3.3kg
RB-MTOTLP-TR-4001-1800X1800442-2917

-
TOSO ロールスクリーン マイテックワンタッチループ(ワンタッチチェーン式) TR-4001(ルノプレーン・ホワイト)仕様・規格
製作幅(mm):310~2000
製作高さ(mm):100~3000
幅(mm):1800
高さ(mm):1800
色:ホワイト
-
質量・質量単位
3.3kg
RB-MT-TR-4001-1800X1800442-2918

-
TOSO ロールスクリーン  マイテック(プルコード式) TR-4001(ルノプレーン・ホワイト)仕様・規格
製作幅(mm):300~2400
製作高さ(mm):100~3000
幅(mm):1800
高さ(mm):1800
色:ホワイト
-
質量・質量単位
3.3kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

製作幅

最小発注数量
442-2918
300~2400
1個
442-2916
300~2700
1個
442-2917
310~2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,200円
( 37,620円 )
11日目
34,200円
( 37,620円 )
11日目
34,200円
( 37,620円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらりとした質感が特徴です
・すっきりとしたプレーンな質感で使い勝手のいい生地です

ご注意

  • 参考寸法1800×1800
  • 操作方法、製作寸法により価格異なります
  • 製作可能範囲があります。
  • 幅2000mm以上は製作可能寸法300mmまでとなります。幅:高さ=1:8を限度とします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロールスクリーン"ルノプレーン・ホワイト"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスクリーン"ルノプレーン・ホワイト"
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
ロールスクリーン Sロ-ル採光
アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
外付けロールスクリーン
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)エスコトラスコ中山
通常価格34,200円5,566円 -5,196円 -19,881円 -14,101円29,731円
通常出荷日11日目5日目5日目11日目2日目2日目
高さ(mm)1800-----
色ホワイトホワイトホワイトピュアホワイト(ツヤあり)--
幅(mm)1800-----
質量(g)3300.0-----
よく一緒に購入される商品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト