17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090

アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090
通常単価(税別)
19,881円~32,432円
税込単価
21,869円~35,675円
通常出荷日:11日目

【特長】・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します【用途】・一般窓用に【材質】・...

詳細を確認
  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SLA25TB-090-1080-1380633-4632

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1080*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1080
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1080-1830633-4604

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1080*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1080
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1200-1080633-4654

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1200*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1200
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1200-1380633-4651

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1200*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1200
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1280-1080633-4596

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1280-1380633-4627

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1280-1830633-4650

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1480-1380633-4640

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1480*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1480
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1480-1830633-4657

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1480*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1480
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1640-1080633-4659

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1640-1380633-4643

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1640-1830633-4600

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1640-2100633-4615

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1640*2100
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):2100
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1700-1080633-4648

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1700-1380633-4619

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1700-1830633-4629

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1780-1080633-4660

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1780-1380633-4594

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1780-1830633-4613

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1780-2100633-4641

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1780*2100
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):2100
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-1800-1800633-4634

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 1800*1800
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1800
高さ(mm):1800
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-600-1080633-4605

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 600*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):600
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-600-1380633-4593

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 600*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):600
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-700-1080633-4620

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 700*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):700
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-700-1380633-4642

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 700*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):700
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-800-1080633-4616

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 800*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):800
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-800-1300633-4609

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 800*1300
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):800
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-840-1080633-4617

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 840*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-840-1380633-4618

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 840*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-840-1830633-4630

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 840*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-880-1080633-4607

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 880*1080
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-880-1380633-4635

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 880*1380
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
SLA25TB-090-880-1830633-4625

-
TOSO アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090 880*1830
一般窓用に。
仕様・規格
コード&ロッド式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

トラスココード

最小発注数量
1380
1080
633-4632
1個
1830
1080
633-4604
1個
1080
1200
633-4654
1個
1380
1200
633-4651
1個
1080
1280
633-4596
1個
1380
1280
633-4627
1個
1830
1280
633-4650
1個
1380
1480
633-4640
1個
1830
1480
633-4657
1個
1080
1640
633-4659
1個
1380
1640
633-4643
1個
1830
1640
633-4600
1個
2100
1640
633-4615
1個
1080
1700
633-4648
1個
1380
1700
633-4619
1個
1830
1700
633-4629
1個
1080
1780
633-4660
1個
1380
1780
633-4594
1個
1830
1780
633-4613
1個
2100
1780
633-4641
1個
1800
1800
633-4634
1個
1080
600
633-4605
1個
1380
600
633-4593
1個
1080
700
633-4620
1個
1380
700
633-4642
1個
1080
800
633-4616
1個
1380
800
633-4609
1個
1080
840
633-4617
1個
1380
840
633-4618
1個
1830
840
633-4630
1個
1080
880
633-4607
1個
1380
880
633-4635
1個
1830
880
633-4625
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,407円
( 24,648円 )
11日目
25,606円
( 28,167円 )
11日目
21,565円
( 23,722円 )
11日目
22,407円
( 24,648円 )
11日目
23,080円
( 25,388円 )
11日目
24,006円
( 26,407円 )
11日目
27,802円
( 30,582円 )
11日目
25,438円
( 27,982円 )
11日目
29,570円
( 32,527円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
32,432円
( 35,675円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
32,432円
( 35,675円 )
11日目
29,486円
( 32,435円 )
11日目
19,881円
( 21,869円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
19,881円
( 21,869円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
19,881円
( 21,869円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
21,397円
( 23,537円 )
11日目
23,838円
( 26,222円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
21,397円
( 23,537円 )
11日目
23,838円
( 26,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します
【用途】
・一般窓用に
【材質】
・ヘットボックス:スチール
・スラット:アルミニウム合金

ご注意

  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブラインド スラット25 遮熱シリーズ TB-090
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
ロールスクリーン Sロ-ル採光
ロールスクリーン"ルノプレーン・ホワイト"
岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X25X25
岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X25X25
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格19,881円-5,566円 -5,196円 -34,200円7,115円7,816円
通常出荷日11日目5日目5日目11日目4日目4日目
色ピュアホワイト(ツヤあり)ホワイトホワイトホワイト--
材質1ヘットボックス:スチール-----
材質2スラット:アルミニウム合金-----
よく一緒に購入される商品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト