ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009

剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009 6300023961
通常単価(税別)
24,598円
税込単価
27,058円
通常出荷日:4日目

【特長】・4mm厚刃にノコ刃とカギ刃を装備した切る、削る、割る等の基本をおさえた燕三条製のブッシュクラ...

詳細を確認
  • 使用する際はグローブ等の保護具を着用ください。
  • ナイフを正当な理由なしに携帯した場合には、銃刀法取締りの対象になる可能性があります。
  • 使用しない時には安全な場所に保管する等、取扱いには十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300023961
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300023961の仕様・寸法情報

全長(mm)
230
JANコード
4582626850000
質量(g)
200.000
トラスココード
369-1089
材質1
刃部:ステンレス420J2
材質2
ハンドル部:樫
材質3
ケース:本革
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300023961369-1089

4582626850000
グリーンクロス 剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009
アウトドアでの巻き割り、ロープの切断などに。
防災用に。
仕様・規格
全長(mm):230
刃渡り(mm):約85
ブレード刃厚(mm):約4
刃部:ステンレス420J2
ハンドル部:樫
ケース:本革
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数
型番
6300023961
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,598円
( 27,058円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4mm厚刃にノコ刃とカギ刃を装備した切る、削る、割る等の基本をおさえた燕三条製のブッシュクラフトナイフです
・切れ味と強度、耐食性に優れたステンレスをブレードのメイン素材として使用しています
【用途】
・アウトドアでの巻き割り、ロープの切断などに
・防災用に
【材質】
・刃部:ステンレス420J2
・ハンドル部:樫
・ケース:本革

ご注意

  • 使用する際はグローブ等の保護具を着用ください。
  • ナイフを正当な理由なしに携帯した場合には、銃刀法取締りの対象になる可能性があります。
  • 使用しない時には安全な場所に保管する等、取扱いには十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009の型番6300023961のページです。 型番6300023961に関する仕様情報を記載しております。
剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剣謙心アウトドアナイフ yaiba 樫ハンドル 19150009
剣謙心アウトドアナイフ yaiba 黒刃ウォルナットハンドル 19150011
ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドル
デザインナイフ
ナイフ替刃(5枚)
ナイフ替刃(5枚)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスBOLLENTカッターエスコエスコ
通常価格24,598円33,686円4,533円602円 -984円657円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜3日目3日目
全長(mm)230230----
JANコード45826268500004582626850024----
質量(g)200.000200.000----
トラスココード369-1089369-1090----
材質1刃部:ステンレス420J2刃部:ステンレス420J2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました