ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプ

ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプ 25750
通常単価(税別)
11,393円
税込単価
12,532円
通常出荷日:7日目

【特長】・接液する部分である容器表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンですので、優れたガ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25750
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

25750の仕様・寸法情報

トラスココード
706-9688
容量(L)
10

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
25750706-9688

-
サンプラ ポリタンク フロロバリアPEタンク 10L 細口タイプ
薬品の保存用や廃液用として。
仕様・規格
容量(L):10
口内径(mm):41.5φ
外寸法(mm):250×170×320H
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
25750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,393円
( 12,532円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液する部分である容器表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンですので、優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます
【用途】
・薬品の保存用や廃液用として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプの型番25750のページです。 型番25750に関する仕様情報を記載しております。
ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンク フロロバリアPEタンク 細口タイプ
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型
メーカーサンプラテックダイケンダイケンダイケンダイライトダイケン
通常価格11,393円52,364円 -57,883円48,903円 -10,648円 -55,989円 -
通常出荷日7日目8日目4日目8日目4日目〜8日目
トラスココード706-9688-----
容量(L)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました