ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エースワゴン(ケント式扉付)

エースワゴン(ケント式扉付) BM-10CW-NG
通常単価(税別)
100,209円
税込単価
110,230円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業の邪魔になりません・扉と引き出しが同時に施錠で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-10CW-NG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-10CW-NGの仕様・寸法情報

JANコード
4550414316281
トラスココード
688-3640
均等積載量(kg/段)(kg/段)
20
質量(g)(g)
41000
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BM-10CW-NG688-3640

4550414316281
TRUSCO エースワゴンW 685X450XH802 ケント扉仕様・規格
天板:マット付
キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
取っ手付
鍵付(2枚)
仕切板2枚付/段(上3段のみ)
下1段引出しには、仕切板の設定はありません
引出し内寸上3段:W575×D336×H52mm
引出し内寸下段:W575×D369×H110mm
最大積載量(kg/台):200
均等積載量(kg/段):20
色:ネオグレー
間口(mm):755
奥行(mm):450
高さ(mm):802
スライド棚板 間口×奥行×深さ(mm):575×336×52
下段 間口×奥行×深さ(mm):575×369×110
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
41kg

型番リスト

表示件数
型番
BM-10CW-NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,209円
( 110,230円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業の邪魔になりません
・扉と引き出しが同時に施錠できます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エースワゴン(ケント式扉付)の型番BM-10CW-NGのページです。 型番BM-10CW-NGに関する仕様情報を記載しております。
エースワゴン(ケント式扉付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースワゴン(ケント式扉付)
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)
ツールワゴン ラビットワゴン(ゴムキャスター・ハンドル付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格100,209円50,016円43,825円 -64,992円 -44,017円 -20,434円 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜9日目
JANコード45504143162814550414161812----
トラスココード688-3640263-8976----
均等積載量(kg/段)(kg/段)208012012012050
質量(g)(g)4100024200----
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール棚板:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました