17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フェニックスワゴン用 追加棚板

フェニックスワゴン用 追加棚板
通常単価(税別)
3,8244,856
税込単価
4,2065,342
通常出荷日:1日目

【特長】・表・裏両面使えます・ブラック色は抗菌タイプではありません【用途】・フェニックスワゴンの追加棚...

詳細を確認
  • ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PEW-64T-BK697-6939

4550414318377
TRUSCO ツールワゴン フェニックスワゴン 棚板 600X400 ブラック
フェニックスワゴンの追加棚板として
仕様・規格
均等荷重:100Kg
間口(mm):600
奥行(mm):400
高さ(mm):50
色:ブラック
適合支柱径(mm):25.4
本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)
質量・質量単位
2.7kg
PEW-75T-BK697-6935

4550414318391
TRUSCO ツールワゴン フェニックスワゴン 棚板 750X500 ブラック
フェニックスワゴンの追加棚板として
仕様・規格
均等荷重:100Kg
間口(mm):750
奥行(mm):500
高さ(mm):50
色:ブラック
適合支柱径(mm):25.4
本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

間口(mm)

最小発注数量
4550414318377
697-6939
2700.0
600
1個
4550414318391
697-6935
4500.0
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,824
( 4,206 )
1日目
4,856
( 5,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表・裏両面使えます
・ブラック色は抗菌タイプではありません
【用途】
・フェニックスワゴンの追加棚板として
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)

ご注意

  • ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用 追加棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン用 追加棚板
トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ブルー/レッド/ブルー
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)
フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,824-3,39930,935 -66,398 -34,502 -8,373 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目〜2日目1日目
材質1本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
適合支柱径(mm)25.425.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト