ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入【12個入り】

ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入 6300030514
通常単価(税別)
38,669
税込単価
42,536
通常出荷日:11日目

【特長】・鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です・半径1.5m四方に効果があ...

詳細を確認
  • 鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
  • 雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。
  • 必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
  • 鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

6300030514の仕様・寸法情報

JANコード
4562347850206
質量(g)
600.000
トラスココード
432-6550
材質1
ハト忌避香料
タイプ
忌避剤
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030514432-6550

4562347850206
グリーンクロス ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
鳥よけに。
仕様・規格
タイプ:忌避剤
容量(g):37
成分:エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料
効果範囲:3m(半径1.5m)・効果期間:30日間
ハト忌避香料
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数
型番
6300030514
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,669
( 42,536 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です
・半径1.5m四方に効果があります
・効果期間は約30日です
・建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります
【用途】
・鳥よけに
【材質】
・ハト忌避香料

ご注意

  • 鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
  • 雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。
  • 必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
  • 鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入の型番6300030514のページです。 型番6300030514に関する仕様情報を記載しております。
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
ウルトラ捕獲器 餌吊式
スーパー捕獲器 踏板式
GCポイズンリムーバー
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格38,669142,33529,27328,2281,59817,801
通常出荷日11日目8日目11日目11日目1日目8日目
JANコード456234785020645802281401614935682030662493568203064845806463866154580228140031
質量(g)600.0003800.05000.05000.0200.000340.000
トラスココード432-6550602-4722411-8465411-8461456-5404366-0607
材質1ハト忌避香料天然狼(ハイイロオオカミ)尿100%スチールスチールPVC-
タイプ忌避剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト