ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スーパー捕獲器 踏板式

スーパー捕獲器 踏板式 6300028757
通常単価(税別)
27,135円
税込単価
29,849円
通常出荷日:11日目

【特長】・捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様の捕獲器です・30cm幅で比較...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028757
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028757の仕様・寸法情報

高さ(mm)
300
幅(mm)
300
JANコード
4935682030648
質量(g)
5000.0
トラスココード
411-8461
材質1
スチール
奥行(mm)
760
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028757411-8461

4935682030648
グリーンクロス スーパー捕獲器 踏板式 LL型
畑、果樹園、畜舎などでの害獣対策に。
仕様・規格
幅(mm):300
奥行(mm):760
高さ(mm):300
仕様:踏板式
スチール
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028757
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,135円
( 29,849円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様の捕獲器です
・30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます
・エサのセットはトレーなどに入れて置くだけです
・持ち運びに便利な取っ手付です
・サビや腐食に強いブラック塗装仕上げです
・繰り返し使用できるので経済的です
【用途】
・畑、果樹園、畜舎などでの害獣対策に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー捕獲器 踏板式の型番6300028757のページです。 型番6300028757に関する仕様情報を記載しております。
スーパー捕獲器 踏板式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー捕獲器 踏板式
ウルトラ捕獲器 餌吊式
GCポイズンリムーバー
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
獣害対策ウルフピー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格27,135円28,102円1,198円26,322円144,627円6,746円
通常出荷日11日目11日目1日目7日目8日目8日目
高さ(mm)30030093230--
幅(mm)3003008760--
JANコード493568203064849356820306624580646386615458264349717245802281401614582309497126
質量(g)5000.05000.0200.000540.0003800.0200.000
トラスココード411-8461411-8465456-5404688-0998602-4722365-9005
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました