ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン

動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン 6300046275
通常単価(税別)
142,335
税込単価
156,569
通常出荷日:8日目

【特長】・ウルフピー(獣忌避剤)は猿・鹿・熊・猪・野犬など、多くの哺乳類の天敵であるオオカミの尿100...

詳細を確認
  • ・肉食動物である狼の強い酸性尿の為、植物に直接散布すると変色しますので、植物のある場所では必ず容器に入れて使用してください。
  • ・動物の忌避行動を利用した動物よけですので、効果は動物個体差がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046275の仕様・寸法情報

JANコード
4580228140161
質量(g)
3800.0
トラスココード
602-4722
材質1
天然狼(ハイイロオオカミ)尿100%

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046275602-4722

4580228140161
グリーンクロス 動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
深刻なイノシシ・猿・鹿・ハクビシンの被害に。
仕様・規格
幅(mm):100
奥行(mm):200
高さ(mm):300
容量(ml):3800
天然狼(ハイイロオオカミ)尿100%
質量・質量単位
3.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,335
( 156,569 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウルフピー(獣忌避剤)は猿・鹿・熊・猪・野犬など、多くの哺乳類の天敵であるオオカミの尿100%を使用した動物忌避剤です
・オオカミの尿だけを使用し、添加物などを一切使用していない自然や動物にやさしい天然の動物プロテクションです
・小分けの容器に入れて作物や道路の周囲にぶら下げるだけなので、設置が簡単
・液体が乾燥したらつぎ足すだけなので、維持も簡単
【用途】
・深刻なイノシシ・猿・鹿・ハクビシンの被害に
【材質】
・天然狼(ハイイロオオカミ)尿100%

ご注意

  • ・肉食動物である狼の強い酸性尿の為、植物に直接散布すると変色しますので、植物のある場所では必ず容器に入れて使用してください。
  • ・動物の忌避行動を利用した動物よけですので、効果は動物個体差がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロンの型番6300046275のページです。 型番6300046275に関する仕様情報を記載しております。
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
GCポイズンリムーバー
スーパー捕獲器 踏板式
ウルトラ捕獲器 餌吊式
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格142,33538,6691,59828,22829,27317,801
通常出荷日8日目11日目1日目11日目11日目8日目
JANコード458022814016145623478502064580646386615493568203064849356820306624580228140031
質量(g)3800.0600.000200.0005000.05000.0340.000
トラスココード602-4722432-6550456-5404411-8461411-8465366-0607
材質1天然狼(ハイイロオオカミ)尿100%ハト忌避香料PVCスチールスチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト