ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

獣害対策ウルフピー 340g 570-1801

獣害対策ウルフピー 340g 570-1801 6300021274
通常単価(税別)
17,801
税込単価
19,581
通常出荷日:8日目

【特長】・獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります...

詳細を確認
  • 自然の動物の本能を利用した商品ですので、効果は動物個体差がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021274
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021274の仕様・寸法情報

JANコード
4580228140031
質量(g)
340.000
トラスココード
366-0607
容量(ml)
340

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021274366-0607

4580228140031
グリーンクロス 獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。
仕様・規格
成分:狼尿
容量(ml):340
-
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数
型番
6300021274
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,801
( 19,581 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります
・専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します
【用途】
・イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に

ご注意

  • 自然の動物の本能を利用した商品ですので、効果は動物個体差がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

獣害対策ウルフピー 340g 570-1801の型番6300021274のページです。 型番6300021274に関する仕様情報を記載しております。
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
動物忌避剤 ウルフピー 原液タイプ 1ガロン
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
GCポイズンリムーバー
ウルトラ捕獲器 餌吊式
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,80128,132142,33538,6691,59829,273
通常出荷日8日目7日目8日目11日目1日目11日目
JANコード458022814003145826434971724580228140161456234785020645806463866154935682030662
質量(g)340.000540.0003800.0600.000200.0005000.0
トラスココード366-0607688-0998602-4722432-6550456-5404411-8465
容量(ml)340360----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト