ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml

GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml 1179060611
通常単価(税別)
26,322円
税込単価
28,954円
通常出荷日:7日目

【特長】・飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射、瞬間噴射タイプです・屋外でも風にも左右されず目標に向か...

詳細を確認
  • 本品は防犯用品です。
  • 自衛・護身以外の目的には使用しないでください。
  • 幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 空港や公共の建物、交通機関、多くの人々が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

1179060611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1179060611の仕様・寸法情報

高さ(mm)
230
幅(mm)
60
JANコード
4582643497172
質量(g)
540.000
トラスココード
688-0998
奥行(mm)
60
効果範囲目安
6m
色
ほぼ無色
容量(ml)
360
対象生物
熊

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1179060611688-0998

4582643497172
グリーンクロス GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。
暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
仕様・規格
対象生物:熊
幅(mm):60
奥行(mm):60
高さ(mm):230
容量(ml):360
色:ほぼ無色
効果範囲目安:6m
・胴回り(mm):220・成分:カプサイシン1.44%、UV塗料・仕様:200万SHUベース、濃度10%・高圧ガス:HFC-134a
-
質量・質量単位
540g

型番リスト

表示件数
型番
1179060611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,322円
( 28,954円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射、瞬間噴射タイプです
・屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射
・目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です
・溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)
・専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません
・熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります
・UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます
・専用ホルスターはベルトへの装着が可能です
【用途】
・山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに
・暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに

ご注意

  • 本品は防犯用品です。
  • 自衛・護身以外の目的には使用しないでください。
  • 幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 空港や公共の建物、交通機関、多くの人々が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360mlの型番1179060611のページです。 型番1179060611に関する仕様情報を記載しております。
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
GCポイズンリムーバー
ウルトラ捕獲器 餌吊式
スーパー捕獲器 踏板式
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
獣害対策ウルフピー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格26,322円1,198円28,102円27,135円16,644円6,746円
通常出荷日7日目1日目11日目11日目8日目8日目
高さ(mm)23093300300--
幅(mm)6087300300--
JANコード458264349717245806463866154935682030662493568203064845802281400314582309497126
質量(g)540.000200.0005000.05000.0340.000200.000
トラスココード688-0998456-5404411-8465411-8461366-0607365-9005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました