17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステップ3段 Istep

ステップ3段 Istep
通常単価(税別)
15,959円
税込単価
17,555円
通常出荷日:11日目

【特長】・『Istep3段』には強度のあるスチール製角パイプがフロントフレームに採用されており、左右方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054785676-8089

4950010001534
グリーンクロス Istep3段 ホワイト
ご家庭での女性や年配の方へのご使用に。
仕様・規格
サイズ(cm):幅44×奥行73.5×高さ99.5
スチール製
質量・質量単位
7.2kg
6300054786676-8082

4950010001633
グリーンクロス Istep3段 ブラウン
ご家庭での女性や年配の方へのご使用に。
仕様・規格
サイズ(cm):幅44×奥行73.5×高さ99.5
スチール製
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4950010001534
676-8089
ホワイト
1個
4950010001633
676-8082
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959円
( 17,555円 )
11日目
15,959円
( 17,555円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『Istep3段』には強度のあるスチール製角パイプがフロントフレームに採用されており、左右方向への耐久性が向上しています
・踏み板の段差(1 段目)を4cm低い位置にし、女性や年配の方へのご使用に優しい設計にしました
・マットのデザインは大きさの異なるリング模様、角フレームとの相性がとても良く飽きのこないデザインです
・3段階の段差付の形状にし、滑りにくさを具現化しました
【用途】
・ご家庭での女性や年配の方へのご使用に
【材質】
・スチール製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステップ3段 Istepのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップ3段 Istep
作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ
踏台(PFD・CTB) 2段~5段
2段踏み台
折りたたみステップ
セーフティーステップ
メーカーグリーンクロスナカオアズワン丸山ステンレスアイリスオーヤマエスコ
通常価格15,959円61,376円18,477円 -7,740円8,142円22,478円 -
通常出荷日11日目15日目1日目〜1日目5日目1日目
質量(g)7200.0-----
材質1スチール製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト