ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トラスコ中山 ステンレスツールチェスト

トラスコ中山 ステンレスツールチェスト SUCH-520
通常単価(税別)
63,027円
税込単価
69,330円
通常出荷日:1日目

【特長】・オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです・キーロック式で引き出しにも...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SUCH-520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SUCH-520の仕様・寸法情報

JANコード
4550414317363
トラスココード
694-3314
質量(g)
10200.0
中皿
無し
外形寸法(mm)奥行
220
外形寸法(mm)間口
510
外形寸法(mm)高さ
250
南京錠(別売)
取付可(φ7mm)
引出し(段)
2
仕切板(枚)
無し
色
シルバー
材質1
ステンレス(SUS304)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SUCH-520694-3314

4550414317363
TRUSCO ステンレスツールチェスト W510xD220xH250 引き出し2段
工具や道具の収納に。
仕様・規格
上段有効内寸:間口495×奥行207×高さ56mm
引出し有効内寸:間口450×奥行192×高さ56mm
色:シルバー
外形寸法(mm)間口:510
外形寸法(mm)奥行:220
外形寸法(mm)高さ:250
南京錠(別売):取付可(φ7mm)
中皿:無し
引出し(段):2
仕切板(枚):無し
ステンレス(SUS304)
質量・質量単位
10.2kg

型番リスト

表示件数
型番
SUCH-520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,027円
( 69,330円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです
・キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます
・上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます
・いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています
【用途】
・工具や道具の収納に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ステンレスツールチェストの型番SUCH-520のページです。 型番SUCH-520に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 ステンレスツールチェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ステンレスツールチェスト
ステンレスツールボックス TSY-370A
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
ステンレスツールチェスト
ツールチェスト
2段式ツールボックス(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格63,027円19,306円2,758円42,658円19,246円9,120円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目1日目
JANコード455041431736345504143185134550414317691455041438424245504143842354989999700756
トラスココード694-3314696-9248696-9935394-0470394-0469120-1140
質量(g)10200.02000.01000.06300.05900.0-
中皿無し無----
外形寸法(mm)奥行220190158---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました