17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

片開きツールボックス

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-210DG691-5834

4550414275670
TRUSCO 片開きツールボックス 210×102×80 アーセナルグレー
ネジやソケットなど小物の収納・保管に。
仕様・規格
色:アーセナルグレー
外形寸法(mm)間口:212
外形寸法(mm)奥行:125
外形寸法(mm)高さ:95
有効内寸(mm)間口:210
有効内寸(mm)奥行:102
有効内寸(mm)高さ:80
南京錠(別売):取付不可
中皿:無し
スチール
質量・質量単位
700g
TB-210MBK691-5832

4550414275656
TRUSCO 片開きツールボックス 210×102×80 つや消しブラック
ネジやソケットなど小物の収納・保管に。
仕様・規格
色:つや消しブラック
外形寸法(mm)間口:212
外形寸法(mm)奥行:125
外形寸法(mm)高さ:95
有効内寸(mm)間口:210
有効内寸(mm)奥行:102
有効内寸(mm)高さ:80
南京錠(別売):取付不可
中皿:無し
スチール
質量・質量単位
700g
TB-210OD691-5833

4550414275663
TRUSCO 片開きツールボックス 210×102×80 OD色
ネジやソケットなど小物の収納・保管に。
仕様・規格
色:OD
外形寸法(mm)間口:212
外形寸法(mm)奥行:125
外形寸法(mm)高さ:95
有効内寸(mm)間口:210
有効内寸(mm)奥行:102
有効内寸(mm)高さ:80
南京錠(別売):取付不可
中皿:無し
スチール
質量・質量単位
700g
TB-400-BK696-9934

4550414317684
TRUSCO 片開きツールボックス つや消しブラック W405×D173×H175
工具や道具の収納に。
仕様・規格
色:つや消しブラック
外形寸法(mm)間口:408
外形寸法(mm)奥行:175
外形寸法(mm)高さ:175
有効内寸(mm)間口:405
有効内寸(mm)奥行:175
有効内寸(mm)高さ:173
南京錠(別売):取付可(φ7mm)
中皿:無し
スチール
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)間口

南京錠(別売)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

色

最小発注数量
4550414275670
691-5834
700.000
125
212
95
210
取付不可
102
80
アーセナルグレー
1個
4550414275656
691-5832
700.000
125
212
95
210
取付不可
102
80
つや消しブラック
1個
4550414275663
691-5833
700.000
125
212
95
210
取付不可
102
80
OD
1個
4550414317684
696-9934
2500.0
175
408
175
405
取付可(φ7mm)
175
173
つや消しブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,275円
( 2,503円 )
1日目
2,275円
( 2,503円 )
1日目
2,275円
( 2,503円 )
1日目
5,951円
( 6,546円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片開きツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片開きツールボックス
2段式ツールボックス
ステンレスツールボックス TSY-370A
トラスコ中山 ステンレスツールチェスト
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
3段式ツールボックス(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,275円-6,068円 -19,306円63,027円2,758円12,889円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
中皿無しPT36 4600無無し--
材質1スチール本体:スチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール本体・中皿:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト