17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2段式ツールボックス

通常単価(税別)
6,068円~7,051円
税込単価
6,675円~7,756円
通常出荷日:1日目

【特長】・上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です・四隅にコーナーガ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PT-360A698-4626

4550414318315
TRUSCO 樹脂トレー付工具箱 351×198×150
工具や道具の収納に。
仕様・規格
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:355
外形寸法(mm)奥行:205
外形寸法(mm)高さ:155
有効内寸(mm)間口:351
有効内寸(mm)奥行:198
有効内寸(mm)高さ:150
南京錠(別売):取付可(φ7mm)
中皿:PT36 4600
本体:スチール
中皿:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.7kg
PT-410A698-4627

4550414318322
TRUSCO 樹脂トレー付工具箱 403×198×150
工具や道具の収納に。
仕様・規格
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:405
外形寸法(mm)奥行:205
外形寸法(mm)高さ:155
有効内寸(mm)間口:403
有効内寸(mm)奥行:198
有効内寸(mm)高さ:150
南京錠(別売):取付可(φ7mm)
中皿:PT36 4600
本体:スチール
中皿:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)間口

有効内寸(mm)間口

最小発注数量
4550414318315
698-4626
2700.0
355
351
1個
4550414318322
698-4627
3100.0
405
403
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,068円
( 6,675円 )
1日目
7,051円
( 7,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です
・四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です
・いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています
【用途】
・工具や道具の収納に
【材質】
・本体:スチール
・中皿:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2段式ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段式ツールボックス
ステンレスツールボックス TSY-370A
トラスコ中山 ステンレスツールチェスト
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
片開きツールボックス
トランク型ツールボックス 高さ35mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,068円-19,306円63,027円2,758円2,275円 -1,496円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
中皿PT36 4600無無し-無し-
外形寸法(mm)奥行205190220158--
外形寸法(mm)高さ15512525059--
南京錠(別売)取付可(φ7mm)取付可(Φ7mm)取付可(φ7mm)--取付不可
有効内寸(mm)奥行198170-160--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト