ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

片開きツールボックス スチール製中皿トレー

片開きツールボックス スチール製中皿トレー TB-40
通常単価(税別)
2,758円
税込単価
3,034円
通常出荷日:1日目

【特長】・スチール製の中皿トレーです・ハンドル付で持ち運びに便利です【用途】・工具や道具の収納に【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB-40の仕様・寸法情報

JANコード
4550414317691
トラスココード
696-9935
質量(g)
1000.0
外形寸法(mm)奥行
158
外形寸法(mm)間口
400
外形寸法(mm)高さ
59
有効内寸(mm)間口
386
有効内寸(mm)奥行
160
有効内寸(mm)高さ
59
色
つや消しブラック
材質1
スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-40696-9935

4550414317691
TRUSCO スチール製中皿トレー W400×D160×H60
工具や道具の収納に。
仕様・規格
色:つや消しブラック
外形寸法(mm)間口:400
外形寸法(mm)奥行:158
外形寸法(mm)高さ:59
有効内寸(mm)間口:386
有効内寸(mm)奥行:160
有効内寸(mm)高さ:59
スチール
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
TB-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,758円
( 3,034円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製の中皿トレーです
・ハンドル付で持ち運びに便利です
【用途】
・工具や道具の収納に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片開きツールボックス スチール製中皿トレーの型番TB-40のページです。 型番TB-40に関する仕様情報を記載しております。
片開きツールボックス スチール製中皿トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
トラスコ中山 ステンレスツールチェスト
ステンレスツールボックス TSY-370A
ツールチェスト
ステンレスツールチェスト
2段式ツールボックス(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,758円63,027円19,306円19,246円42,658円6,897円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目1日目
JANコード455041431769145504143173634550414318513455041438423545504143842424989999700756
トラスココード696-9935694-3314696-9248394-0469394-0470120-1140
質量(g)1000.010200.02000.05900.06300.0-
外形寸法(mm)奥行158220190---
外形寸法(mm)間口400510372---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました